Référence fabricant: RT30SSF-HS
Marque: HELLERMANN TYTON
Prix: 95.19 €
Délai de livraison: 5 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
RT30SSF-HS
Band Diameter(mm) | 2.0 à 27 | Longueur totale L(mm) | 130 | Largeur A(mm) | 3.3 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon 66 | Color | Vert clair | Qualité | Résistant à la chaleur |
Qualité ignifuge UL (principales matières premières) | UL94V-2 | Special Function/Application | Type réutilisable / Montage à enfoncer | Standard | Produit certifié conforme à la norme UL |
Nombre par emballage(Livre) | 100 | Résistance à la traction de la boucle(N) | 133.3 | ∅ du trou de montage(mm) | 4.0 à 4.2 |
Épaisseur maximale du panneau de montage(mm) | 2 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 | Plage de températures de service (max)(°C) | 110 |
Vous vous trouvez sur la page de Cette attache à déport Insulok à montage par pression est fournie avec des ailettes et est disponible en qualité de résistance à la chaleur, le numéro d'article est le suivant: RT30SSF-HS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RT30SSF-HS.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles