Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
OS170-FT7-HS
Référence pièce
|
---|
OS170-FT7-HS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Couleur | Nombre par emballage (pièce) | Diamètre de bande (mm) | Plage de températures de service (max) (°C) | Résistance à l'environnement | Résistance à la traction de la boucle (N) | ∅ du trou de montage (mm) | Épaisseur maximale du panneau de montage (mm) | Dimension B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | 5.3 | Vert clair | 100 pièces | 1.6 à 30 | 110 | Résistant à la chaleur | 147 | 6.8 à 7.2 | 4.5 | - |
Loading...
Longueur totale(mm) | 170 | Matériau | Nylon 66 | Plage de températures de service (min)(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-2 | Fonction / application spéciale | Montage à bague |
Vous vous trouvez sur la page de Attache à montage par pression Insulok, type à embout en sapin, le numéro d'article est le suivant: OS170-FT7-HS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article OS170-FT7-HS.
Configurer
Propriétés de base
Dimension B(mm)
Largeur(mm)
Couleur
Nombre par emballage(pièce)
Diamètre de bande(mm)
Plage de températures de service (max)(°C)
Résistance à l'environnement
Résistance à la traction de la boucle(N)
∅ du trou de montage(mm)
Épaisseur maximale du panneau de montage(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
OS170-FT7 |
REL30SDP6 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Largeur (mm) | Couleur | Nombre par emballage (pièce) | Diamètre de bande (mm) | Plage de températures de service (max) (°C) | Résistance à l'environnement | Résistance à la traction de la boucle (N) | ∅ du trou de montage (mm) | Épaisseur maximale du panneau de montage (mm) | Dimension B (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.94 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5.3 | Noir | 100 pièces | 1.6 à 30 | 85 | NA | 147 | 6.8 à 7.2 | 4.5 | 15.5 | ||
33.36 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | 5 | Noir | 50 pièces | 1.5 à 31 | 85 | NA | 135 | 6.3 à 7.1 | 7 | - |