Collier de serrage / Cravate avec fixation par pression (sans ailettes / coudée) / T30RSF/T50RSF【100 pièces par conditionnement】

Collier de serrage / Cravate avec fixation par pression (sans ailettes / coudée) / T30RSF/T50RSF

Détails du produit:

Référence fabricant: T30RSF

Marque: HELLERMANN TYTON

Prix: 20.33

Délai de livraison: 5 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

T30RSF

Référence pièce
T30RSF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

20.33 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Band Diameter(mm) 1.0 à 34 Longueur totale L(mm) 154 Largeur A(mm) 3.5
Material Nylon 66 Color Blanc Qualité ignifuge UL (principales matières premières) UL94V-2
Special Function/Application Montage à enfoncer Standard Produit certifié conforme à la norme UL Nombre par emballage(Livre) 100
Résistance à la traction de la boucle(N) 133 ∅ du trou de montage(mm) 4.5-5.0 Épaisseur maximale du panneau de montage(mm) 2.8
Plage de températures de service (min)(°C) -40 Plage de températures de service (max)(°C) 85

Vous vous trouvez sur la page de Collier de serrage / Cravate avec fixation par pression (sans ailettes / coudée) / T30RSF/T50RSF, le numéro d'article est le suivant: T30RSF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article T30RSF.

Assistance technique