Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MLTFC4EH-LP316 |
MLTFC4SH-LP316 |
MLTFC6EH-LP316 |
MLTFC6SH-LP316 |
MLTFC8EH-LP316 |
MLTFC8SH-LP316 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 102 | 434 | 12.9 | ||
223.15 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 102 | 434 | 16.1 | ||
175.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 152 | 594 | 12.9 | ||
270.41 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 152 | 594 | 16.1 | ||
209.69 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 203 | 754 | 12.9 | ||
317.67 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 203 | 854 | 16.1 |
Loading...
Material | Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) | Color | Noir | Environment resistance | Ignifuge |
---|---|---|---|---|---|
Flame retardant grade (main raw materials) | N/A | Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -40 to +150 |
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles