Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MLT2DH-L
Band Diameter(mm) | 51 | Overall Length(mm) | 470 | Width(mm) | 7.9 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Environment resistance | Ignifuge | Flame retardant grade (main raw materials) | N/A |
Recommended tools | GS4MT / ST2MT / HTMT / PPTMT | Features | Heavy | Loop tensile strength(N(kg)) | 2670(272.4) |
Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -80 to +538 |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles