Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PLT1.5M-M20 |
PLT4.5S-C0 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Width (mm) | Material | Color | Environment resistance | Flame retardant grade (main raw materials) | Representative Standard | Features | Cable tie features | Colour | Gearing | Halogen-free | Manufacturer part # | Material | Max. bundle diameter (mm) | Minimum holding force (N) | Product type | Type (manufacturer type) | Material (details) | Operating temperature range (Min - Max) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.96 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 32 | 142 | 2.5 | [Nylon] Nylon 66 | Noir | Ignifuge | UL94V-2 | UL / CUL / CSA | Miniature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -60 to +85 | ||
50.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | - | 394 | 4.8 | - | - | - | - | - | - | UV-proof|Weatherproof | Black | Inside | Yes | PLT4.5S-C0 | Polyamide 6.6 | 114 | 222 | Cable tie | PLT4.5S-C0 | Polyamide 66 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Width(mm)
Material
Color
Environment resistance
Flame retardant grade (main raw materials)
Representative Standard
Features
Cable tie features
Colour
Gearing
Halogen-free
Manufacturer part #
Material
Max. bundle diameter(mm)
Minimum holding force(N)
Product type
Type (manufacturer type)
Material (details)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles