Référence fabricant: PLT3H-TL109
Marque: PANDUIT
Prix: 102.13 €
Délai de livraison: 9 jours
Band Diameter: 76 mm
Overall Length: 290 mm
Material: [Autre] Polypropylène
Color: [Autre] Vert
Environment resistance: Résistant aux agents chimiques / Ignifuge
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
PLT3H-TL109
Référence pièce
|
---|
PLT3H-TL109 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Band Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Material | Color | Environment resistance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.13 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 76 | 290 | [Autre] Polypropylène | [Autre] Vert | Résistant aux agents chimiques / Ignifuge |
Loading...
Width(mm) | 7.6 | Flame retardant grade (main raw materials) | UL94HB | Representative Standard | CE |
---|---|---|---|---|---|
Operating temperature range (Min - Max)(°C) | -59 to +115 |
Configurer
Propriétés de base
Environment resistance
Band Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Material
Color
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles