Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EC05-1 |
EC1-1 |
EC2-2 |
EC2-3 |
EC3-1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Internal Diameter (φ) | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Nombre par emballage (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141.03 € | 1,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 1.6 | 3.5 | 13 | 26 à 18 | - | 1000 | ||
13.63 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 2.2 | 6.2 | 15.2 | 22 à 16 | - | 100 | |
14.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 2.2 | 7.9 | 16.5 | 16 à 14 | UL / CSA | 100 | |
11.98 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3 | 8 | 23 | 16 à 14 | UL / CSA | 100 | |
22.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 9.4 | 19 | 12 à 10 | UL / CSA | 100 |
Loading...
Type | Borne sertie avec isolation | Shape | Type à enceinte | Insulation material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Blanc crème |
Configurer
Propriétés de base
Internal Diameter(φ)
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Nombre par emballage(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles