Fer à souder avec pointe résistante à la corrosion (pièces de rechange H-829 à 869)

Fer à souder avec pointe résistante à la corrosion (pièces de rechange H-829 à 869)
  • Remise sur volume
Soldering Iron with Corrosion-Resistant Bit H-829/839/849/820/830/840/860/869 Replacement Part

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
H-824
H-834
H-864
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSModèle applicable Spécifications de l'embout
(mm)

5.17 €

1 Disponible 5 jours 10H-849 / H-840 / H-839 / H-830 / H-829 / H-820R0.3

4.58 €

1 Disponible 5 jours 10H-849 / H-840 / H-839 / H-830 / H-829 / H-820R0.5

5.71 €

1 Disponible 5 jours 10H-869 / H-860R0.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Embout résistant à la corrosion (spécification placage fer) Forme Type B

Assistance technique