Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1318697-2 |
1318697-6 |
1318986-6 |
179956-2 |
179956-6 |
316040-2 |
316040-3 |
316040-6 |
316041-2 |
316041-3 |
316041-6 |
84695-1 |
917804-2 |
917804-3 |
917805-3 |
917805-6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Gamme de fils applicable (AWG) | Gamme de fils applicable (mm2) | Marque de la gamme de fils | Placage du contact | Type de garniture | Diamètre extérieur du revêtement isolant (mm) | Numéro de modèle des outils applicables | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.29 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 8 | 8.00 | L | Or 0.38μm | Individuel | 4.9 à 7.8 | 1366044-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outil électrique ou pneumatique) / 2155502-1 (filière) | ||
1.28 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 8 | 8.00 | L | Argent 2.54μm | Individuel | 4.9 à 7.8 | 1366044-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outil électrique ou pneumatique) / 2155502-1 (filière) | ||
88.58 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 20 à 16 | 0.50 à 1.25 | SS | Argent 2.54μm | Individuel | 1.8 à 3.23 | 91596-1 (outil manuel) | |
548.45 € | 1,200 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 à 10 | 3.50 à 5.50 | M | Or 0.38μm | Chaîne | 4.0 à 5.2 | 234171-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155503-1 (emporte-pièce) / 2151086-2 (mini-applicateur) | |
6.47 € | 10 | 9 jours | - | Femelle | 12 à 10 | 3.50 à 5.50 | M | Argent 2.54μm | Chaîne | 4.0 à 5.2 | 234171-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155503-1 (emporte-pièce) / 2151086-2 (mini-applicateur) | |||
56.71 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 16 à 14 | 1.25 à 2.20 | S | Or 0.38μm | Individuel | 3.0 à 3.8 | 234170-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155822-1 (emporte-pièce) / 2266273-2 (mini-applicateur) | |
67.89 € 25.12 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle | 16 à 14 | 1.25 à 2.20 | S | Or 0.76μm | Individuel | 3.0 à 3.8 | 234170-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155822-1 (emporte-pièce) / 2266273-2 (mini-applicateur) | |
1.22 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 16 à 14 | 1.25 à 2.20 | S | Argent 2.54μm | Individuel | 3.0 à 3.8 | 234170-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155822-1 (emporte-pièce) / 2266273-2 (mini-applicateur) | ||
61.30 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 à 10 | 3.50 à 5.50 | M | Or 0.38μm | Individuel | 4.0 à 5.2 | 234171-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155503-1 (emporte-pièce) / 2151086-2 (mini-applicateur) | |
1.80 € 0.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Femelle | 12 à 10 | 3.50 à 5.50 | M | Or 0.76μm | Individuel | 4.0 à 5.2 | 234171-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155503-1 (emporte-pièce) / 2151086-2 (mini-applicateur) | ||
1.21 € | 4 | Disponible | 5 jours | 10 | Femelle | 12 à 10 | 3.50 à 5.50 | M | Argent 2.54μm | Individuel | 4.0 à 5.2 | 234171-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155503-1 (emporte-pièce) / 2151086-2 (mini-applicateur) | ||
0.78 € | 1200 | 5 jours | 10 | Mâle | 12 à 10 | 3.50 à 5.50 | M | Or 0.2μm | Chaîne | 4.0 à 5.2 | 234171-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155503-1 (emporte-pièce) / 2151086-2 (mini-applicateur) | |||
45.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | 10 | Mâle | 16 à 14 | 1.25 à 2.20 | S | Or 0.38μm | Individuel | 3.0 à 3.8 | 234170-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155822-1 (emporte-pièce) / 2266273-2 (mini-applicateur) | ||
105.21 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 16 à 14 | 1.25 à 2.20 | S | Or 0.76μm | Individuel | 3.0 à 3.8 | 234170-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155822-1 (emporte-pièce) / 2266273-2 (mini-applicateur) | |
213.57 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | Mâle | 12 à 10 | 3.50 à 5.50 | M | Or 0.76μm | Individuel | 4.0 à 5.2 | 234171-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155503-1 (emporte-pièce) / 2151086-2 (mini-applicateur) | |
1.60 € | 4000 | 9 jours | 10 | Mâle | 12 à 10 | 3.50 à 5.50 | M | Argent 2.54μm | Individuel | 4.0 à 5.2 | 234171-1 (outil manuel) / 2155369-1 (outils hydrauliques à alimentation électrique) / 2155503-1 (emporte-pièce) / 2151086-2 (mini-applicateur) |
Loading...
Connector series initials | Katakana | Katakana | Dynamique | Wire connection method | Serti |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Alliage de cuivre |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Gamme de fils applicable(AWG)
Gamme de fils applicable(mm2)
Marque de la gamme de fils
Placage du contact
Type de garniture
Diamètre extérieur du revêtement isolant(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles