Pièce de retenue isolante, résistant à la chaleur【100 pièces par conditionnement】

Pièce de retenue isolante, résistant à la chaleur
  • En promotion
  • Remise sur volume
Heat resistant grade (up to 105°C) can be secured more simply than conventional metal screw methods, and won’t rust. Reusable.

[Features]
· Snapper is a plastic resin integrated molded hose clip.
· Can be secured more simply than conventional metal screw methods, and won’t rust.
· Can be removed and reused, and has excellent alkali resistance, oil resistance, and salt water resistance.
· Can be tightened with a manual snapper tool.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SNP-16-HSO

Référence pièce
SNP-16-HSO
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

79.41 €

30.97 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Matériau Nylon 66 avec fibres de verre Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94HB
Longueur totale(mm) 30.8 Résistance à l'environnement Résistant à la chaleur Diamètre intérieur (en position fixe)(φ mm) 20 à 22.0

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de retenue isolante, résistant à la chaleur, le numéro d'article est le suivant: SNP-16-HSO.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SNP-16-HSO.

Assistance technique