Base Insulok, type à montage par vis【100 pièces par conditionnement】

Base Insulok, type à montage par vis
  • Remise sur volume
[Features]
・This product type mounts to the base with screws.
・This type can be fixed in place more securely.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MB3-B
MB4-B
MB5-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)
Longueur totale
(mm)
Diamètre extérieur maximal compatible
(mm)

24.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1019192.9

40.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1028284.2

80.14 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1038384.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Noir Nombre par emballage(pièce) 100 Matériau Nylon 66
Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94V-2 Type adhérent Assemblage à plat

Assistance technique