Bornier simple niveau standard série LM 5.00

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1233910000
1233920000
1233930000
1233940000
1233950000
1233970000
1233980000
1233990000
1234010000
1234020000
1234030000
1234040000
1234050000
1234070000
1234090000
1234120000
1234130000
1234140000
1234150000
1234170000
1234180000
1234190000
1234200000
1234210000
1234230000
1234240000
1234250000
1234270000
1234280000
1234290000
1234310000
1234320000
1234330000
1234340000
1234350000
1234370000
1234380000
1234390000
1234400000
1234410000
1234420000
1234430000
1234440000
1234450000
1234470000
1715310000
1715320000
1715330000
1715340000
1715350000
1715360000
1821490000
1845310000
1845320000
1845330000
1845340000
1845350000
1845360000
1845370000
1845380000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Hauteur Nombre de connexions électriques Connexion PCB/conducteur coudée

2.57 €

50 65 jours 191345°/135° (incliné vers le bas)

2.77 €

50 65 jours 191445°/135° (incliné vers le bas)

2.97 €

50 65 jours 191545°/135° (incliné vers le bas)

3.15 €

50 65 jours 191645°/135° (incliné vers le bas)

3.35 €

50 65 jours 191745°/135° (incliné vers le bas)

3.55 €

50 65 jours 191845°/135° (incliné vers le bas)

3.75 €

50 65 jours 191945°/135° (incliné vers le bas)

3.95 €

50 65 jours 192045°/135° (incliné vers le bas)

4.15 €

50 65 jours 192145°/135° (incliné vers le bas)

4.35 €

50 65 jours 192245°/135° (incliné vers le bas)

4.54 €

50 65 jours 192345°/135° (incliné vers le bas)

4.74 €

50 65 jours 192445°/135° (incliné vers le bas)

2.12 €

50 65 jours 17.3130°/180° (horizontal)

2.29 €

50 65 jours 17.3140°/180° (horizontal)

2.45 €

50 65 jours 17.3150°/180° (horizontal)

2.62 €

50 65 jours 17.3160°/180° (horizontal)

2.78 €

50 65 jours 17.3170°/180° (horizontal)

2.94 €

50 65 jours 17.3180°/180° (horizontal)

3.11 €

50 65 jours 17.3190°/180° (horizontal)

3.26 €

50 65 jours 17.3200°/180° (horizontal)

3.43 €

50 65 jours 17.3210°/180° (horizontal)

3.60 €

50 65 jours 17.3220°/180° (horizontal)

3.75 €

50 65 jours 17.3230°/180° (horizontal)

3.92 €

50 65 jours 17.3240°/180° (horizontal)

0.69 €

50 4 jours 13.5490° (vers le haut, vertical)

0.88 €

50 65 jours 13.5590° (vers le haut, vertical)

1.05 €

50 4 jours 13.5690° (vers le haut, vertical)

1.22 €

50 4 jours 13.5790° (vers le haut, vertical)

1.38 €

50 4 jours 13.5890° (vers le haut, vertical)

1.57 €

50 4 jours 13.5990° (vers le haut, vertical)

1.74 €

50 4 jours 13.51090° (vers le haut, vertical)

1.91 €

50 4 jours 13.51190° (vers le haut, vertical)

2.09 €

50 4 jours 13.51290° (vers le haut, vertical)

2.26 €

50 65 jours 13.51390° (vers le haut, vertical)

2.43 €

50 65 jours 13.51490° (vers le haut, vertical)

2.62 €

50 65 jours 13.51590° (vers le haut, vertical)

2.78 €

50 65 jours 13.51690° (vers le haut, vertical)

2.95 €

50 65 jours 13.51790° (vers le haut, vertical)

3.14 €

50 65 jours 13.51890° (vers le haut, vertical)

3.31 €

50 65 jours 13.51990° (vers le haut, vertical)

3.48 €

50 65 jours 13.52090° (vers le haut, vertical)

3.66 €

50 65 jours 13.52190° (vers le haut, vertical)

3.83 €

50 65 jours 13.52290° (vers le haut, vertical)

4.00 €

50 65 jours 13.52390° (vers le haut, vertical)

4.17 €

50 65 jours 13.52490° (vers le haut, vertical)

0.32 €

500 5 jours ---

0.49 €

500 4 jours ---

0.35 €

500 4 jours ---

0.52 €

500 4 jours ---

0.40 €

500 4 jours ---

0.60 €

500 65 jours ---

0.65 €

50 4 jours ---

0.82 €

50 4 jours ---

0.98 €

50 4 jours ---

1.14 €

50 4 jours ---

1.31 €

50 4 jours ---

1.48 €

50 4 jours ---

1.63 €

50 4 jours ---

1.80 €

50 4 jours ---

1.95 €

50 4 jours ---

Loading...

Informations de base

Méthode de câblage Vis Nombre de niveaux 1 Connexions à espacement modulaire 5
Courant nominal entrant 16 Tension nominale 630 Surtension transitoire nominale 4
Catégorie de surtension II Degré de pollution 2 Conducteur de type de connexion Connexion à vis
Section transversale du conducteur connectable à noyau solide 0.2 - 2.5 Section transversale du conducteur connectable à brin fin avec manchon d'extrémité de câble 0.25 - 1.5 Section transversale du conducteur connectable à brins fins sans manchon d'extrémité de câble 0.2 - 2.5
PCB de type connexion Connexion par soudage Surface de connexion du matériau Nickel Broche de longueur 3.5
Corps d'isolation du matériau Autre Boîtier couleur Orange Température de fonctionnement -50 - 120
Type de fixation de PCB Autre Type de fixation Type soudé Type de bande Autre
Degré de protection (IP), monté IP20 Ignifuge classe UL94 V0

Assistance technique