Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1775510000
Méthode de câblage | Ressort | Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Pièces/produits finis | Pièces individuelles |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Nombre d'entrées / sorties | 1 à 1 | Type | Bornier de mise à la terre |
Pas entre les bornes(mm) | 3.5 | Collier | Vert/jaune | Taille de fil nominale(mm2) | 1.5 |
Plage de connexion de câble min à max(mm2) | 0.05-1.5 | Tension nominale (CEI)(V) | 500 | Modèle | ZPE1.5 |
Cache inclus | NA | Dimension de l'arête de coupe(mm) | 0.4 x 2.0 | Longueur de décollement du revêtement de câble(mm) | 10 |
Ignifuge classe UL94 | V-0 | Tension de tenue d'impulsion(kV) | 6 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles