Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AB-3N-PVDF |
AB-4N-PVDF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre intérieur (en position fixe) (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.95 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4.5 | |
38.66 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6.0 |
Loading...
Couleur | Blanc crème | Matériau | Résine fluorée (PVDF) | Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-0 |
---|---|---|---|---|---|
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -50 à +150 | Largeur(mm) | 9.5 | Résistance à l'environnement | Produit résistant à la chaleur / résistant aux produits chimiques |
Vis utilisée | M4 | Fixation avec vis | Disponible |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diamètre intérieur (en position fixe)(φ mm)
Propriétés optionnelles