Fixation par pression Insulok【100 pièces par conditionnement】

Fixation par pression Insulok
  • En promotion
  • Remise sur volume
Type which inserts and secures into the mount holes of a panel.

[Features]
Insert in mounting holes to secure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PM7
SFC3
TM1SF
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouleur Attaches Insulok applicables Diamètre intérieur maximal du trou de montage
(mm)
Épaisseur maximale de la feuille de montage
(mm)

12.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10Blanc crèmeJusqu'au type T607.52.6

38.43 €

11.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

10NoirJusqu'au type T1206.41.8

21.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10BlancJusqu'au type T606.33.2

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre par emballage(pièce) 100 Matériau Nylon 66 Résistance à l'environnement NA
Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94V-2 Qualité Standard

Assistance technique