Bornier simple niveau standard série PM 5.00

Bornier simple niveau standard série PM 5.00

Prix unitaire standard:
0.20
Nombre de jours d'expédition:
79 jours

[Features]
A standard single-level 90° type terminal block (screw type protective plate structure) with a pitch between terminals of 5 mm.

Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
79 jours
0.20

1791610000
Référence pièce : 1791610000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 0.20

Designationrealisation

79 jours
0.29

1791620000
Référence pièce : 1791620000
Nombre de jours d'expédition 79 jours
Prix unitaire standard 0.29

Designationrealisation

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique