Série W (pour rail de 15mm)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Série W (pour rail de 15mm)

Prix unitaire standard:
1.15
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
· 3.5 mm wide small terminal block, screw connection, 400V / 16-17.5 A / 0.13...1.5 mm², 15 mm rail, CE / UL / CSA, other.

Spécifications Basiques

  • Méthode de câblage
    Vis
  • Méthode de montage
    Pour DIN 15mm (TS15)
  • Pièces/produits finis
    Pièces individuelles
  • Nombre de pôles(Pôle)
    1
  • Taille de vis
    M2
  • Nombre d'entrées / sorties
    1 à 1
  • Courant nominal (CEI)(A)
    17.5
  • Courant nominal (UL)(A)
    10
  • Pas entre les bornes(mm)
    3.5
  • Collier
    Beige foncé
  • Taille de fil nominale(mm2)
    1.5
  • Plage de connexion de câble min à max(mm2)
    0.13 à 1.5
  • Tension nominale (CEI)(V)
    400
  • Tension nominale (UL)(V)
    300
  • Modèle
    WDU1.5/R3.5
  • Cache inclus
    NA
  • Dimension de l'arête de coupe(mm)
    0.4 x 2.5
  • Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
    7
  • Couple de serrage de la vis de borne(Nm)
    0.3
  • Ignifuge classe UL94
    V-0
  • Tension de tenue d'impulsion(kV)
    4
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
1.15

1753280000
Référence pièce : 1753280000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.15

Designationrealisation

  • Méthode de câblage
    Vis
  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 15mm (TS15)
  • Pièces/produits finis
    Pièces individuelles
  • Nombre de pôles(Pôle)
    1
  • Taille de vis
    [Autre] M2
  • Nombre d'entrées / sorties
    1 à 1
  • Courant nominal (CEI)(A)
    17.5
  • Courant nominal (UL)(A)
    10
  • Pas entre les bornes(mm)
    3.5
  • Collier
    Beige foncé
  • Taille de fil nominale(mm2)
    1.5
  • Plage de connexion de câble min à max(mm2)
    0.13 à 1.5
  • Tension nominale (CEI)(V)
    400
  • Tension nominale (UL)(V)
    300
  • Modèle
    WDU1.5/R3.5
  • Cache inclus
    NA
  • Dimension de l'arête de coupe(mm)
    0.4 x 2.5
  • Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
    7
  • Couple de serrage de la vis de borne(Nm)
    0.3
  • Ignifuge classe UL94
    V-0
  • Tension de tenue d'impulsion(kV)
    4

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique