Série WDU

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Série WDU

Prix unitaire standard:
0.91
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

[Features]
· Screw connection, 500-1000V / 17.5-415A / 0.05-150 mm² / 35 mm rail, CE / UL / CSA, other.

Référence pièce
Méthode de câblage

Affiner par

  • Vis
  • Réinitialiser
Méthode de montage

Affiner par

  • Fixation directe
  • Monture sur rail DIN
  • [Monture sur rail DIN]Pour DIN 35mm (TS35)
  • Réinitialiser
Pièces/produits finis

Affiner par

  • Pièces individuelles
  • Réinitialiser
Nombre de pôles(Pôle)

Affiner par

  • 1
  • Réinitialiser
Taille de vis

Affiner par

  • M3
  • M3.5
  • M4
  • M5
  • M6
  • M8
  • Autre
  • [Autre]M2.5
  • Réinitialiser
Nombre d'entrées / sorties

Affiner par

  • 1 à 1
  • 2 à 2
  • Réinitialiser
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
Vis
[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
Pièces individuelles
1
M6
1 à 1
4 jours
10.43

1820840000
Référence pièce : 1820840000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 10.43

Designationrealisation

  • Méthode de câblage
    Vis
  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Pièces/produits finis
    Pièces individuelles
  • Nombre de pôles(Pôle)
    1
  • Taille de vis
    M6
  • Nombre d'entrées / sorties
    1 à 1
  • Courant nominal (CEI)(A)
    150
  • Courant nominal (UL)(A)
    150
  • Type
    Bornier conducteur
  • Caractéristiques
    Type N (compact)
  • Pas entre les bornes(mm)
    18.5
  • Collier
    Beige foncé
  • Taille de fil nominale(mm2)
    50
  • Plage de connexion de câble min à max(mm2)
    10–70
  • Tension nominale (CEI)(V)
    1000
  • Tension nominale (UL)(V)
    600
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
    -
  • Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
    -
  • Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
    -
  • Section transversale du conducteur connectable multifilaire
    -
  • Courant nominal dans
    -
  • Tension nominale
    -
  • Type de connexion électrique 1
    -
  • Type de connexion électrique 2
    -
  • Position de connexion
    -
  • Nombre de niveaux
    -
  • Nombre de positions de serrage par niveau
    -
  • Étages connectés à l'intérieur
    -
  • Type de rail DIN
    -
  • Corps d'isolation du matériau
    -
  • Température de fonctionnement
    -
  • Largeur/dimension de la grille
    -
  • Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
    -
  • Plaque de fermeture requise
    -
  • Couleur
    -
  • Longueur
    -
  • Version "Ex e" testée contre les explosions
    -
  • Modèle
    WDU50N
  • Cache inclus
    NA
  • Dimension de l'arête de coupe(mm)
    S4
  • Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
    24
  • Couple de serrage de la vis de borne(Nm)
    3.5-6.0
  • Ignifuge classe UL94
    V-0
  • Tension de tenue d'impulsion(kV)
    8

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique