Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Série WSI【4-50 pièces par conditionnement】

Série WSI
  • Remise sur volume

[Features]
· Fuse terminal block, screw connection, 500-690V / 6.3-32A / 0.5-25 mm², 35 mm rail, CE / UL / CSA, other.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1011000000
1011010000
1011060000
1011080000
1011300000
1012100000
1012200000
1012300000
1012400000
1014000000
1014100000
1014200000
1014300000
1014400000
1018400000
1028200000
1035500000
1119790000
1119800000
1119810000
1119820000
1119830000
1119840000
1119850000
1119870000
1137780000
1137790000
1444210000
1444220000
1444230000
1444240000
1469110000
1650210000
1880390000
1880410000
1880420000
1880430000
1880440000
1884630000
1886550000
1886560000
1886570000
1886580000
1886590000
1966020000
1966030000
1966040000
1966050000
1966060000
1966070000
1966080000
1966090000
2469360000
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Méthode de câblage Méthode de montage Pièces/produits finis Nombre de pôles
(Pôle)
Taille de vis Nombre d'entrées / sorties Courant nominal (CEI)
(A)
Courant nominal (UL)
(A)
Pas entre les bornes
(mm)
Taille de fil nominale
(mm2)
Plage de connexion de câble min à max
(mm2)
Tension nominale (CEI)
(V)
Tension nominale (UL)
(V)
LED/voyant lumineux Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide Section transversale du conducteur connectable multifilaire Courant nominal dans Tension nominale Type de connexion électrique 1 Position de connexion Nombre de niveaux Type de rail DIN Corps d'isolation du matériau Température de fonctionnement Largeur/dimension de la grille Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible Plaque de fermeture requise Couleur Longueur Type d'insert de fusible Type de porte-fusible Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut Tension d'alimentation pour indication de défaut Type de tension pour l'indication de défaut Type d'accessoire Modèle Cache inclus Dimension de l'arête de coupe
(mm)
Longueur de décollement du revêtement de câble
(mm)
Couple de serrage de la vis de borne
(Nm)
Ignifuge classe UL94 Tension de tenue d'impulsion
(kV)

165.68 €

50 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.961OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotement-250-------V0-

177.80 €

50 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.961OuiNoir60Fusible G 5 x 20mmPivotement-500-------V0-

177.80 €

50 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.961OuiOrange60Fusible G 5 x 20mmPivotement-500-------V0-

165.68 €

50 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.961OuiBleu60Fusible G 5 x 20mmPivotement-250AC/DC------V0-
-

79.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours Vis[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)Pièces individuelles1M3.51 à 16.36.37.960.5-1050030010-36V CA/CC avec LED-----------------------WSI6/LD10-36VCC/CANA4.0 x 0.8120.8-1.6V-06

160.77 €

50 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)-----------------250Connexion à vis-1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.961-Beige60-----------V0-

79.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.370Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.971.5OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotementLED70AC/DC------V0-

79.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3150Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.971.5OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotementLED150AC/DC------V0-

79.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.971.5OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotementLED250AC/DC------V0-

109.27 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.966.5OuiBeige60Fusible G 6.3 x 32mmPivotement-500AC------V0-

226.91 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.336Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.978.5OuiBeige60AutrePivotementLED36AC------V0-

226.91 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.370Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.978.5OuiBeige60AutrePivotementLED70AC/DC------V0-

226.91 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3150Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.978.5OuiBeige60AutrePivotementLED150AC/DC------V0-

226.91 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.978.5OuiBeige60AutrePivotementLED500AC------V0-

98.52 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)-----------------250Connexion à vis-1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.966.5-Beige60-----------V0-

187.45 €

50 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.961OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotement-500-------V0-
-

227.32 €

50 pièces par conditionnement

4 jours ------------------------------------Autre-------

226.91 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.978.5OuiBeige60AutrePivotementLED250AC------V0-

226.91 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.336Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.978.5OuiBeige60AutrePivotementLED36AC/DC------V0-

226.91 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.370Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.978.5OuiBeige60AutrePivotementLED70AC/DC------V0-

226.91 €

25 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3150Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 12011.978.5OuiBeige60AutrePivotementLED150AC/DC------V0-

79.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.370Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.971.5OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotementLED70AC/DC------V0-

79.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.336Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.971.5OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotementLED36AC/DC------V0-

79.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3150Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.971.5OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotementLED150AC/DC------V0-

79.93 €

10 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------0.5 - 100.5 - 60.5 - 101.5 - 106.3250Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1207.971.5OuiBeige60Fusible G 5 x 20mmPivotementLED250AC------V0-

139.37 €

12 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------1.5 - 251.5 - 251.5 - 251.5 - 25301000Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1201858NonBeige81-----------V0-

63.77 €

12 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)------------1.5 - 251.5 - 251.5 - 251.5 - 25301000Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1201858NonBeige81-----------V0-

128.46 €

6 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)--------------1.5 - 25-32690Connexion à vis-1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1203658-Beige81AutrePivotement---------V0-

125.55 €

4 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)----------------32690Connexion à vis-1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1205458-Beige81AutrePivotement---------V0-

100.26 €

6 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)----------------32690Connexion à vis-1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1203658-Beige81Autre----------V0-

101.53 €

4 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)----------------32690Connexion à vis-1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1205458-Beige81Autre----------V0-

51.86 €

6 pièces par conditionnement

4 jours -[Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)----------------321000Connexion à visLatérale1Rail DIN (profilé chapeau) 35mmThermoplastique-50 - 1203658-Beige81-----------V0-

128.88 €

25 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

192.14 €

25 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

192.14 €

25 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

192.14 €

25 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

79.50 €

25 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

192.14 €

25 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

82.45 €

10 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

195.64 €

50 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

195.64 €

50 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

195.64 €

50 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

119.68 €

50 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

195.64 €

50 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

56.19 €

12 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

84.55 €

4 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

84.45 €

6 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

84.80 €

12 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

104.07 €

12 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

132.95 €

12 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

56.09 €

4 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

56.21 €

6 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

60.17 €

5 pièces par conditionnement

4 jours --------------------------------------------

Loading...

  1. 1

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique