Base Insulok, type à montage adhésif【100 pièces par conditionnement】

Base Insulok, type à montage adhésif
  • En promotion
  • Remise sur volume
[Features]
・Simply peel away the seal, and this product can be fixed in any positioning like.
・Ties can bind in either vertical or horizontal orientation.
・Various adhesive tapes are available to suit different usage environments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BMC30
MB3A-B
MB3A-B-L
MB3A-B-VHB2
MB3A-L
MB3A-V0-HF
MB3A-VHB2
MB4A-B
MB4A-B-L
MB4A-B-VHB2
MB4A-L
MB4A-V0-HF
MB4A-VHB2
MB5A
MB5A-B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLargeur
(mm)
Couleur Longueur totale
(mm)
Nombre par emballage
(pièce)
Résistance à l'environnement Qualité ignifuge (principales matières premières) Diamètre extérieur maximal compatible
(mm)
Couleur du papier anti-adhérent de la bande Température d'adhérence

120.26 €

44.50 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1028Blanc crème28100-NA4.2TransparenceAdhérence à basse température

37.05 €

12.23 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1019Noir19100-NA2.9--

47.47 €

16.14 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1019Noir19100-NA2.9Blanc-

61.60 €

22.79 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1019Noir19100-NA2.9Blanc (avec logo rouge)-

34.71 €

11.80 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1019Blanc crème19100-NA2.9Blanc-

53.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1019Blanc19100IgnifugeUL94V-02.9--

57.67 €

20.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1019Blanc crème19100-NA2.9Blanc (avec logo rouge)-

51.64 €

18.59 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1028Noir28100-NA4.2--

82.25 €

30.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1028Noir28100-NA4.2Blanc-

96.19 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1028Noir28100-NA4.2Blanc (avec logo rouge)-

51.18 €

17.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1028Blanc crème28100-NA4.2Blanc-

99.53 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1028Blanc28100IgnifugeUL94V-04.2--

100.07 €

37.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1028Blanc crème28100-NA4.2Blanc (avec logo rouge)-

57.90 €

20.27 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1038Blanc crème38--NA4.7Marron clair-

99.85 €

35.95 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

1038Noir38100-NA4.7--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Nylon 66 Type adhérent Avec ruban adhésif

Assistance technique