[Features]
· Screw connection, 400V / 24A / 0.33-4 mm / 2-12 poles, direct mounting (MK3 series)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
0273820000 |
0274020000 |
0274220000 |
0274420000 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Nombre de pôles (Pôle) | Modèle | Cache inclus | Dimension de l'arête de coupe (mm) | Longueur de décollement du revêtement de câble (mm) | Couple de serrage de la vis de borne (Nm) | Ignifuge classe UL94 | Tension de tenue d'impulsion (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.60 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | 2 | MK3/2 | NA | 0.6 x 3.5 | 5 | 0.4-0.45 | 5VA | 6 | |
101.32 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | 4 | MK3/4 | NA | 0.6 x 3.5 | 5 | 0.4-0.45 | 5VA | 6 | |
145.97 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | 6 | MK3/6 | NA | 0.6 x 3.5 | 5 | 0.4-0.45 | 5VA | 6 | |
125.52 € | 25 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | 8 | MK3/8 | NA | 0.6 x 3.5 | 5 | 0.4-0.45 | 5VA | 6 |
Loading...
Méthode de câblage | Vis | Méthode de montage | Fixation directe | Pièces/produits finis | Produit assemblé |
---|---|---|---|---|---|
Taille de vis | M2.5 | Nombre d'entrées / sorties | 1 à 1 | Courant nominal (CEI)(A) | 24 |
Courant nominal (UL)(A) | 25 | Type | Bornier multipolaire | Taille de fil nominale(mm2) | 2.5 |
Plage de connexion de câble min à max(mm2) | 0.33 à 4 | Tension nominale (CEI)(V) | 400 | Tension nominale (UL)(V) | 300 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.