Bornier pour ensemble de connexion à vis série SAK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Bornier pour ensemble de connexion à vis série SAK

Prix unitaire standard:
2.88
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
· Screw connection, 250-1000V, 32 mm rail, CE / UL / CSA other (SAK series)

Spécifications Basiques

  • Méthode de câblage
    Vis
  • Méthode de montage
    Pour DIN 32mm (TS32)
  • Pièces/produits finis
    Pièces individuelles
  • Nombre de pôles(Pôle)
    1
  • Taille de vis
    M3.5
  • Nombre d'entrées / sorties
    1 à 1
  • Courant nominal (CEI)(A)
    41
  • Courant nominal (UL)(A)
    40
  • Type
    Bornier conducteur
  • Caractéristiques
    NA
  • Taille de fil nominale(mm2)
    6
  • Plage de connexion de câble min à max(mm2)
    0.13 à 6
  • Tension nominale (CEI)(V)
    800
  • Tension nominale (UL)(V)
    600
  • Collier
    Beige
  • Pas entre les bornes(mm)
    8
  • Modèle
    SAK6N
  • Cache inclus
    NA
  • Dimension de l'arête de coupe(mm)
    4.0 x 0.8
  • Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
    12
  • Couple de serrage de la vis de borne(Nm)
    0.8-1.6
  • Ignifuge classe UL94
    V2
  • Tension de tenue d'impulsion(kV)
    8
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
2.88

0193260000
Référence pièce : 0193260000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 2.88

Designationrealisation

  • Méthode de câblage
    [Vis] Vis
  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 32mm (TS32)
  • Pièces/produits finis
    Pièces individuelles
  • Nombre de pôles(Pôle)
    1
  • Taille de vis
    M3.5
  • Nombre d'entrées / sorties
    1 à 1
  • Courant nominal (CEI)(A)
    41
  • Courant nominal (UL)(A)
    40
  • Type
    Bornier conducteur
  • Caractéristiques
    NA
  • Taille de fil nominale(mm2)
    6
  • Plage de connexion de câble min à max(mm2)
    0.13 à 6
  • Tension nominale (CEI)(V)
    800
  • Tension nominale (UL)(V)
    600
  • Collier
    Beige
  • Pas entre les bornes(mm)
    8
  • Modèle
    SAK6N
  • Cache inclus
    NA
  • Dimension de l'arête de coupe(mm)
    4.0 x 0.8
  • Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
    12
  • Couple de serrage de la vis de borne(Nm)
    0.8-1.6
  • Ignifuge classe UL94
    V2
  • Tension de tenue d'impulsion(kV)
    8

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique