Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1024100000
Méthode de câblage | Vis | Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) | Pièces/produits finis | Pièces individuelles |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de pôles(Pôle) | 1 | Taille de vis | M2.5 | Nombre d'entrées / sorties | 1 à 1 |
Caractéristiques | (NiCr - Ni) Modèle K | Taille de fil nominale(mm2) | 2.5 | Plage de connexion de câble min à max(mm2) | 0.13 à 2.5 |
Pas entre les bornes(mm) | 10.2 | Modèle | WDU2.5/TCTYPK | Cache inclus | NA |
Dimension de l'arête de coupe(mm) | 0.6 x 3.5 | Longueur de décollement du revêtement de câble(mm) | 10 | Couple de serrage de la vis de borne(Nm) | 0.4-0.6 |
Ignifuge classe UL94 | V-0 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles