A spring connection type that uses tension clamp technology for increased performance under earthquake-like conditions. ZDK Series (standard)
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Méthode de câblage | Pièces/produits finis | Nombre de pôles (Pôle) | Nombre d'entrées / sorties | Courant nominal (CEI) (A) | Courant nominal (UL) (A) | Type | Caractéristiques | Pas entre les bornes (mm) | Collier | Taille de fil nominale (mm2) | Plage de connexion de câble min à max (mm2) | Tension nominale (CEI) (V) | Tension nominale (UL) (V) | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | Courant nominal dans | Tension nominale | Type de connexion électrique 1 | Position de connexion | Nombre de niveaux | Nombre de positions de serrage par niveau | Étages connectés à l'intérieur | Type de rail DIN | Corps d'isolation du matériau | Température de fonctionnement | Largeur/dimension de la grille | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | Plaque de fermeture requise | Couleur | Longueur | Version "Ex e" testée contre les explosions | Modèle | Cache inclus | Dimension de l'arête de coupe (mm) | Longueur de décollement du revêtement de câble (mm) | Ignifuge classe UL94 | Tension de tenue d'impulsion (kV) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.08 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | - | 20 | 500 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 2 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Thermoplastique | -50 - 120 | 5.1 | 53 | Oui | Rouge | 79.5 | Oui | - | - | - | - | V0 | - | ||
86.92 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | - | 20 | 500 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 2 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Thermoplastique | -50 - 120 | 5.1 | 53 | Oui | Blanc | 79.5 | Oui | - | - | - | - | V0 | - | ||
89.08 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | - | 20 | 500 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 2 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Thermoplastique | -50 - 120 | 5.1 | 53 | Oui | Noir | 79.5 | Oui | - | - | - | - | V0 | - | ||
89.00 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | - | 20 | 500 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 2 | 2 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Thermoplastique | -50 - 120 | 5.1 | 53 | Oui | Jaune | 79.5 | Oui | - | - | - | - | V0 | - | ||
102.97 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 - 4 | 0.5 - 4 | 0.5 - 6 | - | 32 | 800 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 1 | 2 | - | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Thermoplastique | -50 - 120 | 8.1 | 60 | Non | Beige | 78 | - | - | - | - | - | V0 | - | ||
116.12 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 2.5 | 0.5 - 4 | 0.5 - 2.5 | 24 | 800 | Connexion avec collier à ressort | - | 2 | 3 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Thermoplastique | -50 - 120 | 5.1 | 50.5 | Oui | Beige | 111 | - | - | - | - | - | V0 | - | ||
95.40 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 - 2.5 | - | 0.5 - 4 | 1.5 - 2.5 | 22 | 800 | Connexion avec collier à ressort | Supérieur | 2 | 4 | Non | Rail DIN (profilé chapeau) 35mm | Thermoplastique | -50 - 120 | 5.1 | 62 | Oui | Beige | 104 | - | - | - | - | - | V0 | - | ||
100.20 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 84.85 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | [Sans vis] Ressort | Pièces individuelles | 4 | 1 à 1 | 20 | 10 | Bornier à deux épaulements | Modèle standard | 5.1 | Beige foncé | 2.5 | 0.05-2.5 | 500 | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZDK2.5 | NA | 0.6 x 3.5 | 10 | V-0 | 6 | |
84.85 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
97.92 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
174.48 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
186.28 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
160.17 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
180.57 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
235.72 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
235.72 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86.92 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 92.25 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
85.85 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
160.17 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
86.92 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77.80 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
79.72 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
184.05 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
163.12 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
167.17 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
119.60 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
128.65 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
245.05 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
270.72 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
145.40 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
149.28 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77.80 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
172.20 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
152.40 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
83.77 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
162.68 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
99.92 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
143.72 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
223.20 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
138.00 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | Devis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
134.72 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
111.60 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
108.88 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
167.17 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
159.45 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
84.85 € | 50 pièces par conditionnement | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Méthode de montage | Pour DIN 35mm (TS35) |
---|
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.