Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KR5G5-W |
KR6G5-W |
KR7G5-W |
KR8G5-W |
KR9G5-W |
KR10G5-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Largeur (mm) | Longueur totale (mm) | Nombre par emballage (pièce) | Attaches Insulok applicables | Diamètre extérieur maximal compatible (mm) | Vis utilisée | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 9.6 | 15.1 | 100 | Jusqu'au type T50 | 4.5 | M4 | |
38.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 11.8 | 17.8 | 100 | Jusqu'au type T60 | 4.5 | M4 | |
41.38 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 14.3 | 24.8 | 100 | Jusqu'au type T120 | 4.5 | M4 | |
40.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | 10 | 14.3 | 24.8 | 100 | Jusqu'au type T120 | 6.5 | M6 | |
62.53 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 16.1 | 30.2 | 100 | Jusqu'au type T150 | 4.5 | M4 | |
40.06 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 18.1 | 40.5 | 50 | Jusqu'au type LK5 | 4.5 | M4 |
Loading...
Couleur | Noir | Matériau | Nylon 66 | Résistance à l'environnement | Résistant aux intempéries |
---|---|---|---|---|---|
Qualité ignifuge (principales matières premières) | UL94V-2 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Largeur(mm)
Longueur totale(mm)
Nombre par emballage(pièce)
Attaches Insulok applicables
Diamètre extérieur maximal compatible(mm)
Vis utilisée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles