• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Fixation pour goulottes de câblage Insulok【100 pièces par conditionnement】

Fixation pour goulottes de câblage Insulok
  • Remise sur volume

[Features]
· This mount for wiring ducts prevents the occurrence of noise, and is an accessory used when wiring signal lines on the outside of ducts.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TDY-1
TDY-2
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSLargeur de la fente de montage
(mm)
Épaisseur de goulotte
(mm)

28.11 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 3 jours 1082

61.33 €

100 pièces par conditionnement

Disponible 62 jours -122

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Vert clair Nombre par emballage(pièce) 100 Matériau Nylon 66
Résistance à l'environnement Résistant à la chaleur Qualité ignifuge (principales matières premières) UL94V-2 Attaches Insulok applicables Jusqu'au type T60

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique