Rail DIN de 35mm (DAS)

Rail DIN de 35mm (DAS)
  • En promotion
  • Remise sur volume
A 35 mm width rail compliant with the DIN standard. The DAS type can be used with our C-type 20 mm terminal block, as well as with 35 mm-width equipment.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DAS4-1000

Référence pièce
DAS4-1000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

11.62 €

4.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informations de base

Spécifications Rail Produits pris en charge Pour tous les borniers Largeur du rail(mm) 35
Rail, forme du trou(mm) 4.5 Longueur du rail(mm) 1000 Forme du rail Rail combiné DIN 35mm type C 20mm

Vous vous trouvez sur la page de Rail DIN de 35mm (DAS), le numéro d'article est le suivant: DAS4-1000.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DAS4-1000.

Assistance technique