Connecteur femelle M12 (douille) en acier inoxydable : Douille

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume

Connecteur femelle M12 (douille) en acier inoxydable : Douille

Prix unitaire standard:
54.18
Nombre de jours d'expédition:
4 jours

M12 Stainless Steel Case, Spring Connection, Straight, Female (Socket)

[Features]
• M12 Stainless Steel Case, Spring Connection, Straight, Female (Socket).

Spécifications Basiques

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    125
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    IP69k
  • Modèle
    SAIB 5/9-VA
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
4 jours
54.18

1920710000
Référence pièce : 1920710000
Nombre de jours d'expédition 4 jours
Prix unitaire standard 54.18

Designationrealisation

  • Connector Shape
    Rond
  • Connector series initials
    S/T/U
  • Applicable pin/contact
    [Femelle (prise)] Femelle (prise)
  • Nombre de pôles
    5
  • Méthode combinée
    Connexion de câble
  • Courant nominal(A)
    4
  • Tension nominale(V)
    125
  • Forme de connecteur
    Droit
  • Protection function (environmentally resistant)
    [Disponible] IP69k
  • Modèle
    SAIB 5/9-VA
  • Câble conforme
    PG9
  • Plage de connexion des fils(mm2)
    0.25 à 0.75
  • Spécifications des vis
    M12

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique