Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1597410000 |
1597440000 |
1606640000 |
1606690000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles | Modèle | Caractéristiques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.94 € | 72 | 4 jours | 7 | BL 3.50/07/180 SN OR BX | NA | |||
5.63 € | 48 | 4 jours | 10 | BL 3.50/10/180 SN OR BX | NA | |||
1.43 € | 132 | 4 jours | 2 | BL 3.50/02/180F SN OR BX | Avec bride fixe | |||
4.25 € | 54 | 4 jours | 7 | BL 3.5/07/180F SN OR BO | Avec bride fixe |
Loading...
Forme du connecteur | Rond | Initiales de la série de connecteurs | A/B/C | Broche / contact applicable | Connecteur côté câble (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 10 | Tension nominale(V) | 300 | Méthode de connexion des fils | Connexion à vis |
Forme de connecteur | 180° | Norme représentative | UL / CSA | Plage de connexion des fils(mm2) | 0.2 à 1.5 |
Plage de connexion des fils(AWG) | 28 à 14 | Pas(mm) | 3.5 | Couleur | Orange |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles
Modèle
Caractéristiques
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles