Série SL 3.5

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1605100000
1607040000
1618730000
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles Forme de connecteur Modèle Caractéristiques Longueur de borne
(mm)

0.98 €

50 4 jours 5[Angle] 90°SL 3.5/05/90G 3.2SN OR BOFermé sur le côté-

0.86 €

100 4 jours 2[Angle] 90°SL 3.5/02/90F 3.2SN OR BOAvec bride fixe-
-

3.36 €

2 Disponible 5 jours 6180°SL 3.50/06/135F 3.2SN OR BOAvec bride fixe4.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Broche / contact applicable Connecteur de circuit imprimé (mâle) Méthode combinée Pour PCB Courant nominal(A) 10
Tension nominale(V) 300 Norme représentative UL / CSA Méthode de fixation Soudage standard
Pas(mm) 3.5 Couleur Orange Placage Sn

Assistance technique