Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1652520000 |
1787490000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Modèle | Remarque | Spécifications des vis | Hauteur | Type de hauteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.63 € | 1 | 4 jours | HDC 06B TSLU 1PG16G | Pour câble latéral | PG16 | 52mm | Type de hauteur : 06 | |||
12.12 € | 1 | 4 jours | HDC 16D TOLU 1M32G | Pour câble supérieur | M32 | 72mm | Type de hauteur : 16 |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | Nombre | Méthode de connexion des fils | Logement |
---|---|---|---|---|---|
Protection function (environmentally resistant) | IP65 | Representative Standard | PSE / CE / CCC / CSA | Spécifications | Simple effet |
Profondeur(mm) | 75 |
Configurer
Propriétés de base
Modèle
Remarque
Spécifications des vis
Hauteur
Type de hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles