Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
A1165 |
A1166 |
A1486 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Caractéristiques | Produits applicables | Diamètre intérieur de buse ø (mm) | Diamètre extérieur de buse ø (mm) | Force d'adsorption du tampon (en cas d'utilisation 392) | Force d'adsorption du tampon (en cas d'utilisation 393) | Force d'adsorption du tampon (en cas d'utilisation 394) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.28 € | 1 | 5 jours | Buse courbée | Avec butée | 392 ~ 394 | 1.1 | 1.65 | - | - | - | ||
5.80 € | 1 | 5 jours | Tampon | φ3mm | 392 ~ 394 | - | - | 20g | 3g | 6g | ||
8.28 € | 1 | 9 jours | Buse droite | Avec butée | 392 ~ 394 | 1.1 | 1.65 | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Caractéristiques
Produits applicables
Diamètre intérieur de buse ø(mm)
Diamètre extérieur de buse ø(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles