Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MRP-8F01 |
MRP-8M01 |
MRP-16F01 |
MRP-16M01 |
MRP-20F01 |
MRP-20M01 |
MRP-25F01 |
MRP-25M01 |
MRP-34F01 |
MRP-34M01 |
MRP-50F01 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Caractéristiques | Quantité d'unités commandée (Pièce) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.37 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 8 | Corps d'isolation femelle | - | |
2.44 € | 100 | 12 jours | - | Mâle | 8 | Corps d'isolation mâle | 100 | ||
3.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 16 | Corps d'isolation femelle | - | |
2.69 € | 100 | 12 jours | - | Mâle | 16 | Corps d'isolation mâle | 100 | ||
2.83 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 20 | Corps d'isolation femelle | - | |
4.52 € 1.67 € | 2 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Mâle | 20 | Corps d'isolation mâle | 100 | |
3.02 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 25 | Corps d'isolation femelle | - | |
3.13 € | 100 | 12 jours | - | Mâle | 25 | Corps d'isolation mâle | 100 | ||
3.10 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 34 | Corps d'isolation femelle | - | |
3.24 € | 100 | 6 jours | - | Mâle | 34 | Corps d'isolation mâle | 100 | ||
3.61 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | Femelle | 50 | Corps d'isolation femelle | - |
Loading...
Connector Shape | Forme carrée | Connector series initials | M/N/O | M·N·O | MRP |
---|---|---|---|---|---|
Application | Montage sur panneau | Allowable Current(A) | 3 | Allowable Voltage(V) | AC300 |
Wire connection method | Serti | Connection direction | Droit | Protection function (environmentally resistant) | N/A |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Caractéristiques
Quantité d'unités commandée(Pièce)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles