Série 25AA

Série 25AA
  • Remise sur volume
The 25AA Series are plastic shell connectors with excellent lightweight/rigidity.

[Features]
· This Series achieves a high cost-performance ratio due to a new concept.
· This crimped open kit type simplifies the task of wiring.
· Manufactured with a lightweight plastic shell with excellent rigidity.
· Electrical Appliance and Material Safety Law compliant product.
· Insulation resistance: ≥ 2000 MΩ when measured at a specified voltage between the nearest conductors.
· Voltage resistance: No electrical short-circuit failure occurs even if the specified voltage is applied between the nearest conductors for one minute.
· Contact resistance: ≤ 3 MΩ when a pair of contacts are joined to a regular length.
· Vibration resistance: When performing vibration testing, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.
· Shock resistance: When performing shock testing, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.
· Humidity resistance: When performing humidity testing, there are no functional problems and the insulation resistance is ≥ 10 MΩ.
· Temperature cycle: When performing temperature cycle testing, there are no functional problems and insulation resistance is ≥ 2000 MΩ.
· Salt spray: When performing salt spray, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
25AA-2PM・B
25AA-2RF
25AA-3PF・B
25AA-4PF・B
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Bride Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2

7.42 €

1 Disponible 5 jours Mâle2Connexion de câbleBouchonType B (voir catalogue)Type à âme inversée9.5 à 11.5NA25AA-2RF-

4.66 €

1 Disponible 5 jours Femelle2Montage sur panneauPriseBrideType à âme inverséeNAForme ronde25AA-2PM· A [fiche droite]25 AA-2 PM· B [fiche droite]

10.60 €

1 Disponible 5 jours Femelle3Connexion de câbleBouchonType B (voir catalogue)Type à âme normale9.5 à 11.5NA25AA-3RM-

8.63 €

1 Disponible 5 jours Femelle4Connexion de câbleBouchonType B (voir catalogue)Type à âme normale9.5 à 11.5NA25AA-4RM-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials Nombre Séries commençant par des nombres 25AA
Allowable Current(A) 10 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Serti
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A Representative Standard PSE
Taille d'enveloppe 25 Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2) 2.0 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85
Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Non traité Traitement du contact par placage Nickel

Assistance technique