Série BLW

Série BLW
  • Remise sur volume
A BLW Series of waterproof connectors for outdoor with a bayonet locking mechanism.

[Features]
· The jack effect reduces the force that is required to extract the connector when unlocking.
· A special surface process is utilized that is different from conventional surface processing methods.
· IP67 EQUIV.
· Cable assemblies are also available.
· These connectors are highly rated by many customers for its high, error-free reliability, turnaround delivery track record.
· Insulation resistance: ≥ 2000 MΩ when measured at a specified voltage between the nearest conductors.
· Voltage resistance: No electrical short-circuit failure occurs even if the specified voltage is applied between the nearest conductors for one minute.
· Contact resistance: ≤ 3 MΩ when a pair of contacts are joined to a regular length.
· Vibration resistance: When performing vibration testing, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.
· Shock resistance: When performing shock testing, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.
· Humidity resistance: When performing humidity testing, there are no functional problems and the insulation resistance is ≥ 10 MΩ. Temperature cycle: When performing temperature cycle testing, there are no functional problems and insulation resistance is ≥ 2000 MΩ.
· Salt spray: When performing salt spray, there are no functional problems and the contact resistance is ≤ 3 MΩ.
· Waterproofing: When the product was subjected to a water pressure of 40 kPa, no evidence of water ingress was detected after 24 hours under normal usage conditions.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BLW-323-RM
BLW-324-ADF16
BLW-324-PM16
BLW-324-PM20
BLW-324-RF
BLW-324-RM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Bride Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5

32.87 €

1 Disponible 5 jours Mâle3Montage sur panneauPriseBrideType à âme normaleNAForme rondeBLW-323-GPF3/4BLW-323-PF16 [fiche droite]BLW-323-PF20 [fiche droite]--

95.22 €

1 5 jours Femelle4Connexion de câbleAdaptateurForme généraleType à âme inversée11.5 à 16.0NABLW-324-PM16 [fiche droite]BLW-328-GPM3/4 [fiche droite]---

66.22 €

1 5 jours Mâle4Connexion de câbleBouchonForme généraleType à âme inversée11.5 à 16.0NABLW-324-AD(F)F16BLW-324-ADF16 [fiche relais]BLW-324-GAD(F)F3/4 [fiche relais]BLW-324-GADF3/4 [fiche relais]BLW-324-RF [prise de panneau]

66.22 €

1 5 jours Mâle4Connexion de câbleBouchonForme généraleType à âme inversée15.5 à 20.0NABLW-324-AD(F)F20 [fiche relais]BLW-324-ADF20 [fiche relais]BLW-324-GAD(F)F3/4 [fiche relais]BLW-324-GADF3/4 [fiche relais]BLW-324-RF [prise de panneau]

38.57 €

1 Disponible 5 jours Femelle4Montage sur panneauPriseBrideType à âme inverséeNAForme rondeBLW-324-GPM3/4BLW-324-PM16 [fiche droite]BLW-324-PM20 [fiche droite]--

28.24 €

1 5 jours Mâle4Montage sur panneauPriseBrideType à âme normaleNAForme rondeBLW-324-GPF3/4BLW-324-PF16 [fiche droite]BLW-324-PF20 [fiche droite]--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials A/B/C Séries commençant par A, B, C BLW
Allowable Current(A) 30 Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Soudé
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP67 équivalent Taille d'enveloppe 32
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2) 5.5/6.0 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +60 Vis pour tuyaux NA
Traitement de l'enveloppe par placage Traitement spécial Traitement du contact par placage Argent

Assistance technique