Série NHVC

Série NHVC
  • Remise sur volume
[Features]
· NHVC Series (high-voltage cable coupler).
· An outdoor waterproof connector for plugging in and removing 3.3 KV and 6.6 KV three-phase high-voltage cables.
· Light yet sturdy thanks to the use of a corrosion resistant aluminum alloy.
· A new insulator provides more compactness.
· Can be used to supply power to mobile high-voltage electric devices on construction sites and elsewhere.
▪ IP-67 Equivalent.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NHVC-301-PF
NHVC-301-RM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Application Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Bride Partenaire d'accouplement 1

64.25 €

1 Disponible 5 jours FemelleConnexion de câbleBouchonForme générale11.0 à 13.0NANHVC-301-RM

42.93 €

1 Disponible 5 jours MâleMontage sur panneauPriseBrideNAForme rondeNHVC-301-PF

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials M/N/O Séries commençant par M, N, O NHVC
Number Of Cores 1 Allowable Current(A) 10 Wire connection method Soudé
Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) N/A Taille d'enveloppe 30
Âme normale / âme inversée Type à âme normale Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2) 2.0 Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +60
Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Chrome Traitement du contact par placage Argent

Assistance technique