Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NT-5012-SPM
Référence pièce
|
---|
NT-5012-SPM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.15 € | 1 | 5 jours | Mâle | 12 | Connexion de câble | 5 | 400 | Droit | - | Bouchon | Fiche de court-circuit | Type à âme inversée | NA | 2.0 | NA | NT-5012-CRF [prise de panneau] | NT-5012-RF [prise de panneau] | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Connector Shape | Rond | Connector series initials | M/N/O | Séries commençant par M, N, O | NT |
---|---|---|---|---|---|
Wire connection method | Soudé | Protection function (environmentally resistant) | IP67 équivalent | Taille d'enveloppe | 50 |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -40 à +85 | Vis pour tuyaux | NA | Traitement de l'enveloppe par placage | Chrome satiné |
Traitement du contact par placage | Argent |
Vous vous trouvez sur la page de Série NT, le numéro d'article est le suivant: NT-5012-SPM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NT-5012-SPM.
Configurer
Propriétés de base
Representative Standard
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Application
Allowable Current(A)
Allowable Voltage(V)
Connection direction
Type de forme de connecteur
Caractéristiques de forme du connecteur
Âme normale / âme inversée
Diamètre extérieur de câble utilisé(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2)
Bride
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
NT-5010-RF |
NT-5012-CRF |
NT-5012-LPM20 |
NT-5015-CRM |
NT-5015-PM20 |
NT-5015-RF |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Application | Allowable Current (A) | Allowable Voltage (V) | Connection direction | Representative Standard | Type de forme de connecteur | Caractéristiques de forme du connecteur | Âme normale / âme inversée | Diamètre extérieur de câble utilisé (φ) | Section transversale de conducteur de fil conforme (mm2) | Bride | Partenaire d'accouplement 1 | Partenaire d'accouplement 2 | Partenaire d'accouplement 3 | Partenaire d'accouplement 4 | Partenaire d'accouplement 5 | Partenaire d'accouplement 6 | Partenaire d'accouplement 7 | Partenaire d'accouplement 8 | Partenaire d'accouplement 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.38 € | 1 | Disponible | 5 jours | Femelle | 10 | Montage sur panneau | 15 | 600 | Droit | - | Prise | Bride | Type à âme inversée | NA | 3.5 | Rectangulaire | NT-5010-LPM12 [fiche droite] | NT-5010-LPM16 [fiche droite] | NT-5010-LPM20 [fiche droite] | NT-5010-LPM24 [fiche droite] | NT-5010-PM12 [fiche droite] | NT-5010-PM16 [fiche droite] | NT-5010-PM20 [fiche droite] | NT-5010-PM24 [fiche droite] | NT-5010-SPM [fiche droite] | |
83.21 € | 1 | 5 jours | Femelle | 12 | Montage sur panneau | 5 | 400 | Droit | - | Prise | Avec bride / avec capuchon | Type à âme inversée | NA | 2.0 | Rectangulaire | NT-5012-LPM12 [fiche droite] | NT-5012-LPM16 [fiche droite] | NT-5012-LPM20 [fiche droite] | NT-5012-LPM24 [fiche droite] | NT-5012-PM12 [fiche droite] | NT-5012-PM16 [fiche droite] | NT-5012-PM20 [fiche droite] | NT-5012-PM24 [fiche droite] | NT-5012-SPM [fiche droite] | ||
141.78 € | 1 | 5 jours | Mâle | 12 | Connexion de câble | 5 | 400 | Angle | - | Fiche à coude en L | En L | Type à âme inversée | 16.1 à 20.0 | 2.0 | NA | NT-5012-CRF [prise de panneau] | NT-5012-RF [prise de panneau] | - | - | - | - | - | - | - | ||
96.00 € | 1 | 6 jours | Mâle | 15 | Montage sur panneau | 5 | 400 | Droit | - | Prise | Avec bride / avec capuchon | Type à âme normale | NA | 2.0 | Rectangulaire | NT-5015-LPF12 [fiche droite] | NT-5015-LPF16 [fiche droite] | NT-5015-LPF20 [fiche droite] | NT-5015-LPF24 [fiche droite] | NT-5015-PF12 [fiche droite] | NT-5015-PF16 [fiche droite] | NT-5015-PF20 [fiche droite] | NT-5015-PF24 [fiche droite] | NT-5015-SPF [fiche droite] | ||
100.81 € | 1 | Disponible | 5 jours | Mâle | 15 | Connexion de câble | 5 | 400 | Droit | - | Bouchon | Forme générale | Type à âme inversée | 16.1 à 20.0 | 2.0 | NA | NT-5015-CRF [prise de panneau] | NT-5015-RF [prise de panneau] | - | - | - | - | - | - | - | |
105.98 € | 1 | 5 jours | Femelle | 15 | Montage sur panneau | 5 | 400 | Droit | - | Prise | Bride | Type à âme inversée | NA | 2.0 | Rectangulaire | NT-5015-LPM12 [fiche droite] | NT-5015-LPM16 [fiche droite] | NT-5015-LPM20 [fiche droite] | NT-5015-LPM24 [fiche droite] | NT-5015-PM12 [fiche droite] | NT-5015-PM16 [fiche droite] | NT-5015-PM20 [fiche droite] | NT-5015-PM24 [fiche droite] | NT-5015-SPM [fiche droite] |