Série R

Série R
The R series includes waterproof connectors with IP-64 equivalent ratings for low-voltage/high-current applications.

[Features]
• R series connectors.
· Waterproof connector for low-voltage high current applications.
• Used in welders, switchboards, etc.
▪ IP-64 Equivalent

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
R-754-CRF
R-754-PM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Application Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Bride Partenaire d'accouplement 1

795.04 €

1 5 jours FemelleMontage sur panneauPriseAvec bride / Avec capuchonAucune connexion de câbleRectangulaireR-754-PM [fiche droite]

499.80 €

1 5 jours MâleConnexion de câbleBouchonForme générale38.0 à 60.0NAR-754-CRF [prise de panneau]

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials P/Q/R Séries commençant par P, Q, R R
Number Of Cores 4 Allowable Current(A) 200 Allowable Voltage(V) 600
Wire connection method Fixation avec vis Connection direction Droit Protection function (environmentally resistant) IP64 équivalent
Taille d'enveloppe 75 Âme normale / âme inversée Type à âme inversée Section transversale de conducteur de fil conforme(mm2) 38-100
Plage de températures de fonctionnement(°C) -10 à +70 Vis pour tuyaux NA Traitement de l'enveloppe par placage Non traité
Traitement du contact par placage Étain

Assistance technique