Série WT (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Série WT
  • Remise sur volume
The WT series has a shaft seal structure when connected. Waterproof function equivalent to IP-X7.

[Features]
・An O-ring seal is used on the panel mounting part of the receptacle.
・Based on the NWPC series, a coupling nut (NWPC) is used to improve operability.
· Cable assembly also accepted.
· We are highly rated by many customers for our reliability, ability to meet deadlines, and high on-time delivery record.
▪ (Insulation resistance) 2, 000 MΩ or more when measured at a specified voltage between conductors which are closest to each other.
・(Withstand voltage) No short circuit or abnormality when the specified voltage is applied for 1 minute between the closest conductors.
・(Contact resistance) Conductor resistance is 3mΩ or less when a pair of contacts are joined to the normal length.
・(Waterproof) No sign of water ingress when left under a water pressure of 100kPa for 2 hours in the normal operating state.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

WT-304-R

Référence pièce
WT-304-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Traitement du contact par placage Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

51.21 €

1 5 jours Mâle4Montage sur panneau15PriseBride30Type à âme normaleAucune connexion de câble2.0Forme rondeNickelWT-304-P11 [fiche droite]WT-304-P13 [fiche droite]WT-304-P15 [fiche droite]WT-304-P17 [fiche droite]WT-304-P9 [fiche droite]-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rond Connector series initials V/W/X Séries commençant par V, W, X WT
Allowable Voltage(V) 250 Wire connection method Soudé Connection direction Droit
Protection function (environmentally resistant) IPX7 équivalent Plage de températures de fonctionnement(°C) -25 à +85 Vis pour tuyaux NA
Traitement de l'enveloppe par placage Chrome

Vous vous trouvez sur la page de Série WT, le numéro d'article est le suivant: WT-304-R.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article WT-304-R.

Variantes de ce produit

Référence pièce
WT-3013-P15
WT-304-RF
WT-306-P17
WT-307-R
WT-308-P11
WT-308-P15
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Type de forme de connecteur Caractéristiques de forme du connecteur Taille d'enveloppe Âme normale / âme inversée Diamètre extérieur de câble utilisé
(φ)
Section transversale de conducteur de fil conforme
(mm2)
Bride Traitement du contact par placage Partenaire d'accouplement 1 Partenaire d'accouplement 2 Partenaire d'accouplement 3 Partenaire d'accouplement 4 Partenaire d'accouplement 5 Partenaire d'accouplement 6

94.37 €

1 5 jours Femelle13Connexion de câble5BouchonForme générale30Type à âme normale14.5 à 16.01.25NAOrWT-3013-R-----

59.80 €

1 5 jours Femelle4Montage sur panneau15PriseBride30Type à âme inverséeAucune connexion de câble2.0Forme rondeNickelWT-304-PM11 [fiche droite]WT-304-PM13 [fiche droite]WT-304-PM15 [fiche droite]WT-304-PM17 [fiche droite]WT-304-PM9 [fiche droite]-

66.79 €

1 5 jours Femelle6Connexion de câble15BouchonForme générale30Type à âme normale16.5 à 18.02.0NANickelWT-306-R [prise de panneau]-----

47.01 €

1 5 jours Mâle7Montage sur panneau15PriseBride30Type à âme normaleAucune connexion de câble2.0Forme rondeNickelWT-307-P11 [fiche droite]WT-307-P13 [fiche droite]WT-307-P15 [fiche droite]WT-307-P17 [fiche droite]WT-307-P9 [fiche droite]-

77.44 €

1 5 jours Femelle8Connexion de câble10BouchonForme générale30Type à âme normale10.5 à 12.02.0NANickelWT-308-R-----

68.46 €

1 5 jours Femelle8Connexion de câble10BouchonForme générale30Type à âme normale14.5 à 16.02.0NANickelWT-308-R-----

Assistance technique