Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 0.8mm, hauteur 5 à 9mm, série FX6 (Numéros de référence)

Connecteur entre circuits imprimés avec pas de 0.8mm, hauteur 5 à 9mm, série FX6
  • Remise sur volume
The height between boards can be selected from 5 to 9 mm. With a long mating length and large self-alignment volume while maintaining a small size, this product offers high connection reliability.

[Features]
· Compatible with 5 mm to 9 mm stacking height.
· The stacking height between circuit boards is set at between 5 and 9 mm. in 1 mm increments.
· Long effective mating length of 1.7 mm.
· A long and spacious effective mating length of 1.7 mm even with RoPro connectors.
· Fit guiding.
· A ±1 mm self alignment and large guiding volume makes for easy mating.
· Supports automatic mounting.
·In consideration of automatic mounting, and using stick packaging for standard packaging specifications, units with less than 80 pins are available for emboss packaging (however the product has an 80-pin limit).
▪ The SMT solder portion's lead co-planarity maintains a high precision of 0.1 mm max.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FX6-20P-0.8SV1(71)
FX6-20P-0.8SV2(71)
FX6-20P-0.8SV(71)
FX6-20S-0.8SV2(71)
FX6-40P-0.8SV2(71)
FX6-40P-0.8SV(71)
FX6-40S-0.8SV2(71)
FX6-50P-0.8SV(71)
FX6-50S-0.8SV(71)
FX6-60S-0.8SV(71)
FX6-80P-0.8SV2(71)
FX6-100P-0.8SV2(71)
FX6-100S-0.8SV2(71)
FX6-100S-0.8SV(71)
FX6A-50P-0.8SV2(71)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType de contact Nombre d'âmes Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques

1.98 €

2 Disponible 5 jours -Mâle20EmbasePour une hauteur d'empilage de·6mm / 8mmAvec bossage de positionnement

1.84 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle20EmbasePour une hauteur d'empilage de·7mm / 9mmAvec bossage de positionnement

1.50 €

5 Disponible 5 jours 10Mâle20EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 7mmAvec bossage de positionnement

2.46 €

2 Disponible 5 jours -Femelle20PrisePour une hauteur d'empilage de·7–9mmAvec bossage de positionnement

2.69 €

2 Disponible 5 jours -Mâle40EmbasePour une hauteur d'empilage de·7mm / 9mmAvec bossage de positionnement

2.30 €

2 Disponible 5 jours 10Mâle40EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 7mmAvec bossage de positionnement

3.16 €

2 Disponible 5 jours -Femelle40PrisePour une hauteur d'empilage de·7–9mmAvec bossage de positionnement

2.95 €

2 Disponible 5 jours -Mâle50EmbasePour une hauteur d'empilage de·5mm / 7mmAvec bossage de positionnement

2.57 €

2 Disponible 5 jours -Femelle50PrisePour une hauteur d'empilage de·5–7mmAvec bossage de positionnement

2.91 €

1 5 jours -Femelle60PrisePour une hauteur d'empilage de·5–7mmAvec bossage de positionnement

3.64 €

1 5 jours 10Mâle80EmbasePour une hauteur d'empilage de·7mm / 9mmAvec bossage de positionnement

4.29 €

1 Disponible 5 jours 10Mâle100EmbasePour une hauteur d'empilage de·7mm / 9mmAvec bossage de positionnement

4.92 €

1 5 jours 10Femelle100PrisePour une hauteur d'empilage de·7–9mmAvec bossage de positionnement

4.32 €

2 Disponible 5 jours -Femelle100PrisePour une hauteur d'empilage de·5–7mmAvec bossage de positionnement

2.63 €

1 5 jours -Mâle50EmbasePour une hauteur d'empilage de·7mm / 9mmSans bossage de positionnement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Initiales de la série de connecteurs D/E/F D· E· F FX Type de connecteur Circuit imprimé à circuit imprimé
Courant nominal(A) 0.5 Tension admissible(V) CA100 Méthode de câblage Montage sur circuit imprimé (SMT)
Sens de connexion Droit Placage de la borne en contact avec la pièce Or Pas du contact(mm) 0.8
Plage de températures de fonctionnement(°C) -55 à +85 Pas de la borne(mm) 0.8

Assistance technique