Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF1E-9EP-2.5C
Référence pièce
|
---|
DF1E-9EP-2.5C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Forme de connexion de fil | Pas de la borne (mm) | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.18 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | Mâle | 9 | Montage sur panneau | 3 | Serti | Droit | Aucune borne | Bouchon | Avec verrou de panneau | NA | NA | 2.5 | Boîtier à sertir | 2.5 | - |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | CA250 | Representative Standard | UL / CUL | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -35 à +85 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur / Fil de raccordement discret, série DF1E (pas de 2,5 mm), le numéro d'article est le suivant: DF1E-9EP-2.5C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF1E-9EP-2.5C.
Configurer
Propriétés de base
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Forme de connexion de fil
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DF1E-11S-2.5C |
DF1E-12S-2.5C |
DF1E-13S-2.5C |
DF1E-9S-2.5C |
DF1EA-10EP-2.5C |
DF1EA-2EP-2.5C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Forme de connexion de fil | Pas de la borne (mm) | Remarques spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | 11 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | NA | 2.5 | Boîtier à sertir | 2.5 | Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E. | |
26.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | 12 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | NA | 2.5 | Boîtier à sertir | 2.5 | Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E. | |
27.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | Femelle | 13 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | NA | 2.5 | Boîtier à sertir | 2.5 | Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E. | ||
16.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible |
Jour même
Stock | Femelle | 9 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | NA | NA | 2.5 | Boîtier à sertir | 2.5 | Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E. | |
0.47 € | 5 | Disponible | 5 jours | Mâle | 10 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Serti | Droit | Aucune borne | Bouchon | NA | NA | NA | 2.5 | Boîtier à sertir | 2.5 | - | ||
0.27 € | 5 | Disponible |
Jour même
Stock | Mâle | 2 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Serti | Droit | Aucune borne | Bouchon | NA | NA | NA | 2.5 | Boîtier à sertir | 2.5 | - |