Connecteur / Fil de raccordement discret, série DF1E (pas de 2,5 mm)【1-100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur / Fil de raccordement discret, série DF1E (pas de 2,5 mm)
  • Remise sur volume
A board-to-cable, cable-to-cable connector with a lock (2.5-mm pitch). The inner locking type mechanism prevents the connector from disconnecting due to impact.
In-stock items are custom products, therefore returns and cancellations are not possible. Thank you.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF1E-7S-2.5C

Référence pièce
DF1E-7S-2.5C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Forme de connexion de fil Pas de la borne
(mm)
Remarques spéciales

14.96 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Femelle7[Connexion de câble] Connexion de câble3SertiDroitAucune borneDouilleNANANA2.5Boîtier à sertir2.5Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Allowable Voltage(V) CA250 Representative Standard UL / CUL Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur / Fil de raccordement discret, série DF1E (pas de 2,5 mm), le numéro d'article est le suivant: DF1E-7S-2.5C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF1E-7S-2.5C.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DF1E-11S-2.5C
DF1E-12S-2.5C
DF1E-13S-2.5C
DF1E-8EP-2.5C
DF1E-8S-2.5C
DF1E-9EP-2.5C
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Applicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Forme de connexion de fil Pas de la borne
(mm)
Remarques spéciales

26.03 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle11[Connexion de câble] Connexion de câble3SertiDroitAucune borneDouilleNANANA2.5Boîtier à sertir2.5Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E.

26.52 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours Femelle12[Connexion de câble] Connexion de câble3SertiDroitAucune borneDouilleNANANA2.5Boîtier à sertir2.5Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E.

27.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Femelle13[Connexion de câble] Connexion de câble3SertiDroitAucune borneDouilleNANANA2.5Boîtier à sertir2.5Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E.

42.02 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Mâle8Montage sur panneau3SertiDroitAucune borneBouchonAvec verrou de panneauNANA2.5Boîtier à sertir2.5-

15.67 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible Jour même

Stock

Femelle8[Connexion de câble] Connexion de câble3SertiDroitAucune borneDouilleNANANA2.5Boîtier à sertir2.5Utiliser les bornes de la série DF1B pour les bornes serties femelles. Pour le montage d'un dispositif de retenue à l'aide de fils de type AWG#22 ou supérieur, utiliser une borne sertie DF1E.

44.18 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours Mâle9Montage sur panneau3SertiDroitAucune borneBouchonAvec verrou de panneauNANA2.5Boîtier à sertir2.5-

Assistance technique