Connecteur / Connecteur à fil de raccordement discret, série DF1B (pas de 2,5 mm)【1-10,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur / Connecteur à fil de raccordement discret, série DF1B (pas de 2,5 mm)
  • Remise sur volume
Connector for board-to-cable and cable-to-cable connections with 2.5-mm pitch. A wide variety of offerings, including choices in PCB mounting orientation, terminal arrangements, and terminal plating.

[Features]
· A new approach to contact pressure welding and crimping: A new type of connector where the contact-pressure-welded terminal is inserted into the casing.
· By combined use of insulation displacement terminals and crimp terminals, wires with different current ratings can coexist within the same case.
· Terminals can be replaced after wires are connected, allowing ease of maintenance.
· Since the insulation displacement area is protected by the housing, a high level of reliability is ensured.
· Insulation displacement can be performed simply by replacing the applicator of a conventional crimp machine, so no expensive insulation displacement machine is required.
· Headers support potting: A header with increased height to support potting of the board for waterproofing (via resin filling) is available.
· A wide variety of offerings: Each of the "board-to-board" and "relay" series offers both single-row and double-row terminal arrangements, as well as tin and gold standard plating.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF1BA-18DEP-2.5RC

Référence pièce
DF1BA-18DEP-2.5RC
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Pas de la borne
(mm)
Remarques spéciales

0.26 €

5 Disponible 5 jours -Mâle18Montage sur panneau3[Autre] Sertissage / soudureDroitAucune borneFiche relaisRangée doubleVerrou simpleNA2.52.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Allowable Voltage(V) CA250 Representative Standard UL / CSA Plage de températures de fonctionnement(°C) -35 à +85
tension nominale (standard)(V) UL CSA : 30V

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur / Connecteur à fil de raccordement discret, série DF1B (pas de 2,5 mm), le numéro d'article est le suivant: DF1BA-18DEP-2.5RC.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF1BA-18DEP-2.5RC.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DF1B-10DP-2.5DSA(01)
DF1B-10DS-2.5RC
DF1B-10EP-2.5RC
DF1BA-28DEP-2.5RC
DF1BA-2EP-2.5RC
DF1BA-3EP-2.5RC
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Taille de fil conforme
(AWG)
Pas du contact
(mm)
Pas de la borne
(mm)
Remarques spéciales

0.58 €

5 Disponible 5 jours -Mâle10Pour PCB3[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitOrEmbase à brocheRangée doubleNANA2.52.5-

13.10 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Femelle10[Connexion de câble] Connexion de câble3[Autre] Sertissage / soudureDroitAucune borneDouilleRangée doubleNANA2.52.5Applicable aux fiches de relais (verrous simples) et à divers connecteurs Berg

0.20 €

10 Disponible 5 jours -Mâle10[Connexion de câble] Connexion de câble3[Autre] Sertissage / soudureDroitAucune borneFiche relaisRangée simpleVerrou completNA2.52.5-

0.45 €

5 Disponible 5 jours -Mâle28Montage sur panneau3[Autre] Sertissage / soudureDroitAucune borneFiche relaisRangée doubleVerrou simpleNA2.52.5-

9.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle2Montage sur panneau3[Autre] Sertissage / soudureDroitAucune borneFiche relaisRangée simpleVerrou simpleNA2.52.5-

10.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle3Montage sur panneau3[Autre] Sertissage / soudureDroitAucune borneFiche relaisRangée simpleVerrou simpleNA2.52.5-

Assistance technique