Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DF1B-2428SC |
DF1B-2428SCF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.90 € | 100 pièces par conditionnement | 2 paquets | Disponible | 6 jours | - | Femelle | - | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Serti | - | Étain | Borne | NA | NA | 24-28 | NA | NA | Type d'emballage : Divers | |
185.76 € | 10,000 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | - | Femelle | - | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Serti | - | Étain | Borne | NA | NA | 24-28 | NA | NA | Type d'emballage : Bobine |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | CA250 | Representative Standard | UL / CSA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -35 à +85 |
tension nominale (standard)(V) | UL CSA : 30V |
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Type de connecteur
Connection direction
Applicable pin/contact
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles