Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF1B-R24A(06)
Référence pièce
|
---|
DF1B-R24A(06) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 25 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | - | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | Soudage par pression | - | Or | Borne | NA | NA | 24 | NA | NA | Type d'emballage : Divers |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | CA250 | Representative Standard | UL / CSA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -35 à +85 |
tension nominale (standard)(V) | UL CSA : 30V |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur / Connecteur à fil de raccordement discret, série DF1B (pas de 2,5 mm), le numéro d'article est le suivant: DF1B-R24A(06).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF1B-R24A(06).
Configurer
Propriétés de base
Number Of Cores
Type de connecteur
Connection direction
Applicable pin/contact
Courant nominal(A)
Méthode de câblage
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DF1B-10DP-2.5DSA(01) |
DF1B-10DS-2.5RC |
DF1B-10EP-2.5RC |
DF1B-R26 |
DF1B-R26A(06) |
DF1B-R28 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | Remarques spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 5 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 3 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | Rangée double | NA | NA | 2.5 | 2.5 | - | ||
13.10 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 10 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | [Autre] Sertissage / soudure | Droit | Aucune borne | Douille | Rangée double | NA | NA | 2.5 | 2.5 | Applicable aux fiches de relais (verrous simples) et à divers connecteurs Berg | |
0.20 € | 10 | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 10 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 3 | [Autre] Sertissage / soudure | Droit | Aucune borne | Fiche relais | Rangée simple | Verrou complet | NA | 2.5 | 2.5 | - | ||
0.02 € | 50 | 5 jours | - | Femelle | - | [Connexion de câble] Connexion de câble | 2 | Soudage par pression | - | Étain | Borne | NA | NA | 26 | NA | NA | Type d'emballage : Divers | |||
0.09 € | 25 | Disponible | 5 jours | - | Femelle | - | [Connexion de câble] Connexion de câble | 2 | Soudage par pression | - | Or | Borne | NA | NA | 26 | NA | NA | Type d'emballage : Divers | ||
2.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | - | [Connexion de câble] Connexion de câble | 1 | Soudage par pression | - | Étain | Borne | NA | NA | 28 | NA | NA | Type d'emballage : Divers |