Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF3-6S-2C
Référence pièce
|
---|
DF3-6S-2C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 6 | [Connexion de câble] Connexion de câble | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | 2 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Courant nominal(A) | 3 | Representative Standard | UL / CSA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -55 – 105 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur / Connecteur à fil discret pour le raccordement, série DF3 (pas de 2 mm), le numéro d'article est le suivant: DF3-6S-2C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF3-6S-2C.
Configurer
Propriétés de base
Type de connecteur
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Allowable Voltage(V)
Méthode de câblage
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Taille de fil conforme(AWG)
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DF3-14S-2C |
DF3-15S-2C |
DF3-22SC |
DF3-7P-2DSA(01) |
DF3-7S-2C |
DF3-8EP-2C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Pas de la borne (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Femelle | 14 | [Connexion de câble] Connexion de câble | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | 2 | 2 | ||
8.01 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Femelle | 15 | [Connexion de câble] Connexion de câble | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | 2 | 2 | ||
3.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | - | - | CA250 | Serti | - | Étain | Borne desserrée | 22 | NA | NA | |
0.33 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 7 | Pour PCB | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | 2 | 2 | ||
3.98 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Femelle | 7 | [Connexion de câble] Connexion de câble | CA250 | Serti | Droit | Aucune borne | Douille | NA | 2 | 2 | |
0.13 € | 10 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 8 | [Connexion de câble] Connexion de câble | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | 2 | 2 |