Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DF11-16DEP-2C
Référence pièce
|
---|
DF11-16DEP-2C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Câble conforme | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Numéro de spécification | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pas de la borne (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | Mâle | 16 | Montage sur panneau | 2 | - | - | Droit | Aucune borne | Fiche relais | NA | NA | - | 2 | - | - | -30 à +85 | 2 |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | D/E/F | D· E· F | DF |
---|---|---|---|---|---|
Representative Standard | UL / CSA |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur circuit imprimé à câble (pas de 2mm, double rangée, type à broche) - série DF11, le numéro d'article est le suivant: DF11-16DEP-2C.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF11-16DEP-2C.
Configurer
Propriétés de base
Allowable Voltage(V)
Méthode de câblage
Câble conforme
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Numéro de spécification
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DF11-10DP-2DSA(01) |
DF11-10DP-2DSA(08) |
DF11-10DP-2DSA(24) |
DF11-16DP-2DS(24) |
DF11-16DP-2DS(52) |
DF11-16DP-2DSA(01) |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | RoHS | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Allowable Voltage (V) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Câble conforme | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Numéro de spécification | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Pas de la borne (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 | ||
15.81 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Étamage | -30 à +85 | 2 | |
0.33 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 10 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.94 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 16 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, étamé | -30 à +85 | 2 | ||
0.86 € | 1 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 16 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Conditionnement magazine, plaqué or | -30 à +85 | 2 | ||
0.72 € | 5 | Disponible | 6 jours | - | Mâle | 16 | Pour PCB | 2 | - | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Or | Embase à broche | NA | NA | - | 2 | - | Placage or | -30 à +85 | 2 |