Connecteur circuit imprimé à câble (pas de 2mm, double rangée, type à broche) - série DF11【1-500 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur circuit imprimé à câble (pas de 2mm, double rangée, type à broche) - série DF11
  • Remise sur volume
Connector for board-to-cable, cable-to-cable, and board-to-board connections with 2-mm pitch 2 terminal row. Can use for a wide range of equipment.

[Features]
· On-board improved space saving: The terminal pinout has been condensed into a 2-mm dual-row within a 5-mm width.
· Twice the number of signals can be acquired within the same space as a conventional 2-mm single-row connector.
· A wide array of variations: Crimped and pressure weld wiring connections are available in board-to-cable/relay/board-to-board connector types for expanding the scope of circuit board design.
· In addition, you can choose from gold/tin plating as well as versions which support SMT depending on the target application.
· Covers a broad range of compatible wiring: A 2 mm, dual-row compact design covers a range of compatible wiring from #22-30 AWG.
· Pressure welded labor-saving wire connection: By using fully automated pressure welding equipment, wire connections can be performed easily, including complex multi-harnesses (branched wiring connections), reducing the number of man-hours and eliminating manual processes.
In-stock items are made-to-order, so returns and cancellations are not possible. Thank you for your understanding.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DF11-12DP-2DSA(24)

Référence pièce
DF11-12DP-2DSA(24)
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Allowable Voltage
(V)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Câble conforme Pas du contact
(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)
Numéro de spécification Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pas de la borne
(mm)

1.33 €

5 Disponible 6 jours -Mâle12Pour PCB2-[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à brocheNANA-2-Conditionnement magazine, étamé-30 à +852

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connector Shape Rectangulaire Connector series initials D/E/F D· E· F DF
Representative Standard UL / CSA

Vous vous trouvez sur la page de Connecteur circuit imprimé à câble (pas de 2mm, double rangée, type à broche) - série DF11, le numéro d'article est le suivant: DF11-12DP-2DSA(24).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DF11-12DP-2DSA(24).

Variantes de ce produit

Référence pièce
DF11-10DP-2DSA(01)
DF11-10DP-2DSA(08)
DF11-10DP-2DSA(24)
DF11-12DS-2C
DF11-12DS-2DSA(05)
DF11-12DS-2DSA(06)
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Type de connecteur Courant nominal
(A)
Allowable Voltage
(V)
Méthode de câblage Connection direction Placage de la borne en contact avec la pièce Catégorie du produit Spécifications Caractéristiques Câble conforme Pas du contact
(mm)
Diamètre extérieur de câble conforme
(mm)
Numéro de spécification Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Pas de la borne
(mm)

0.50 €

5 Disponible 6 jours -Mâle10Pour PCB2-[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitOrEmbase à brocheNANA-2-Placage or-30 à +852

15.81 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -Mâle10Pour PCB2-[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à brocheNANA-2-Étamage-30 à +852

0.33 €

5 Disponible 6 jours -Mâle10Pour PCB2-[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainEmbase à brocheNANA-2-Conditionnement magazine, étamé-30 à +852

10.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Femelle12[Connexion de câble] Connexion de câble2CA250SertiDroitAucune borneDouilleNANA-2---30 à +852

57.55 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -Femelle12Pour PCB2-[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitÉtainPriseNANA-2-Étamage-30 à +852

0.98 €

1 Disponible 6 jours -Femelle12Pour PCB2-[Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP)DroitOrPriseNANA-2-Placage or-30 à +852

Assistance technique