Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MDF6-8DP-3.5DS(05)
Référence pièce
|
---|
MDF6-8DP-3.5DS(05) |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Pas de la borne (mm) | Remarques spéciales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 5 jours | Mâle | 8 | Pour PCB | 7 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain -cuivre | Embase à double broche basse | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - |
Loading...
Connector Shape | Rectangulaire | Connector series initials | M/N/O | M·N·O | MDF |
---|---|---|---|---|---|
Allowable Voltage(V) | AC300 | Representative Standard | UL / CSA | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30 à +85 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur circuit imprimé à câble pour source d'alimentation interne avec pas de 3.5mm - série MDF6, le numéro d'article est le suivant: MDF6-8DP-3.5DS(05).
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MDF6-8DP-3.5DS(05).
Configurer
Propriétés de base
Méthode de câblage
Taille de fil conforme(AWG)
Diamètre extérieur de câble conforme(mm)
Applicable pin/contact
Number Of Cores
Type de connecteur
Courant nominal(A)
Connection direction
Placage de la borne en contact avec la pièce
Catégorie du produit
Spécifications
Caractéristiques
Pas du contact(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MDF6-1618SC |
MDF6-2022SC |
MDF6-4DP-3.5DS(05) |
MDF6-4DP-3.5DSA(05) |
MDF6-4DS-3.5C |
MDF6-8DS-3.5C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Applicable pin/contact | Number Of Cores | Type de connecteur | Courant nominal (A) | Méthode de câblage | Connection direction | Placage de la borne en contact avec la pièce | Catégorie du produit | Spécifications | Caractéristiques | Taille de fil conforme (AWG) | Pas du contact (mm) | Diamètre extérieur de câble conforme (mm) | Pas de la borne (mm) | Remarques spéciales |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | - | - | 7 | Serti | Droit | Étain | Contact de prise | Diamètre extérieur du revêtement : 2.5 à 2.0 mm | NA | 16-18 | NA | 2.5 à 2.0 | NA | Type d'emballage : Bornes diverses | |
6.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | - | - | 5 | Serti | Droit | Étain | Contact de prise | Diamètre extérieur du revêtement : 1.9 à 1.5mm | NA | 20-22 | NA | 1.9 à 1.5 | NA | Type d'emballage : Bornes diverses | |
65.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Mâle | 4 | Pour PCB | 7 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Angle | Étain -cuivre | Embase à double broche basse | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - | |
31.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Mâle | 4 | Pour PCB | 7 | [Autre] Montage sur circuit imprimé (DIP) | Droit | Étain -cuivre | Embase à double broche basse | NA | NA | - | 3.5 | - | 3.5 | - | |
14.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | 4 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 7 | - | Droit | Aucune borne | Double prise basse | Boîtier à sertir | - | - | 3.5 | - | 3.5 | - | |
16.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 5 jours | Femelle | 8 | [Connexion de câble] Connexion de câble | 7 | - | Droit | Aucune borne | Double prise basse | Boîtier à sertir | - | - | 3.5 | - | 3.5 | - |